Powrót do aktualności

Złączki bezpiecznikowe do fotowoltaiki nawet do 1000 V

06.05.2019

Złączki bezpiecznikowe do fotowoltaiki nawet do 1000 V

Dzięki nowym złączkom bezpiecznikowym serii UK 10,3-HESI 1000V z odłącznikiem dźwigienkowym można w łatwy i bezpieczny sposób zainstalować wkładkę bezpiecznikową typu 10,3 x 38 mm.

32A i stratami mocy do 4W, są ideale do zastosowań przemysłowych i systemów fotowoltaicznych o napięciu do 1000V DC.

Szybka identyfikacja wyzwalanych bezpieczników jest możliwa dzięki diodowemu wskaźnikowi stanu i opcji znakowania na dużej powierzchni. Wkładki bezpiecznikowe są łatwo dostępne, więc można je łatwo wymienić i zamówić w Phoenix Contact w charakterystyce gPV. Dystrybucja lub łączenie potencjału jest łatwa dzięki mostkom wprowadzanym oddzielnie od przewodów. Opcjonalne przekładki zapewniają lepsze odprowadzanie ciepła.

Łączniki bezpiecznikowe zgodne z IEC i UL uzupełniają portfolio. Złącza bezpiecznikowe są dostępne na przewody o przekroju do 25 mm².


PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410