Powrót do aktualności

Szczypce zaciskowe z obrotową matrycą

25.07.2018

Szczypce zaciskowe z obrotową matrycą Crimpfox DUO 10

Nowe szczypce zaciskowe Crimpfox DUO 10 firmy Phoenix Contact są idealne, gdy potrzebna jest elastyczność, ponieważ obrotowa matryca umożliwia przedni lub boczny montaż tulejek.

Po naciśnięciu kontrastującego z kolorem narzędzia przycisku, można obrócić matrycę do wymaganego kierunku wkładania tulejki. Dzięki zamkowi, matryca pozostaje w bezpiecznym położeniu. Szczypce mogą również w niezawodny sposób zaciskać tuleje TWIN dzięki mechanizmowi samonastawnemu.

Szczypce Crimpfox DUO 10 obejmują duży zakres przekrojów od 0.14 to 10 mm². Wyważona waga i ergonomiczny kształt sprawiają, że narzędzie układa się idealnie w dłoni. Zastosowana konstrukcja sprawia, że jest to najlżejsze i najbardziej kompaktowe urządzenie dostępne obecnie na rynku. Do obsługi narzędzia wymagana jest tylko niewielka siła. Pozwala to na dłuższą pracę bez zmęczenia, przy jednoczesnym uzyskiwaniu wysokiej jakości wyników.


PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410