Firma Phoenix Contact rozszerza portfolio switchy Power over Ethernet (PoE) o nowe urządzenia zarówno niezarządzalne, jak i zarządzalne. Switche te są dostosowane do trudnych warunków przemysłowych i mogą pracować w aplikacjach takich jak monitorowanie wideo, automatyzacja maszyn i automatyzacja budynków. Oczywiście są one kompatybilne ze wszystkimi urządzeniami zgodnymi ze standardem IEEE 802.3 w (PoE +) dostępnymi na rynku.
Niezarządzalne switche PoE serii 1000 oferują szeroki zakres temperatury pracy, „pełne” porty gigabitowe i obsługę ramek typu jumbo, a także monitorowanie przerw w połączeniach na poszczególnych portach. Dzięki temu, że zasilanie PoE może wynosić 30 Watów na port oraz wariantom switchy wyposażonych w porty z włókna szklanego SFP, urządzenia końcowe obsługujące PoE można podłączyć elastycznie i bez dodatkowej konfiguracji.
Natomiast switche zarządzalne PoE z serii 4000 oferują wysoką moc zasilania PoE równą 60 watów na port (jest to przygotowane pod nowy standard IEEE 802.3bt). Dodatkowe zalety to porty: gigabitowe SFP oraz nowe opcje konfiguracji. Można oczywiście planować włączanie aktywacji funkcjonalności PoE w celu zmniejszenia „ruchu” danych i zużycia energii. Status połączenia z urządzeniem końcowym jest monitorowany za pomocą funkcji watchdog. W przypadku usterki zostanie automatycznie uruchomiony i/lub ponownie zamknięty.
Większość switchy umożliwia połączenia grupy urządzeń za pomocą kabli Ethernetowych. Swiche PoE firmy Phoenix Contact połączą nawet 16 urządzeń w sieci (jeden switch). Żeby dodatkowo usprawnić sieć i zminimalizować okablowanie, poprzez idealne dopasowanie długości przewodu Ethernet, proponujemy zastosować nowe złącza wtykowe RJ45, służące do samodzielnego montażu na przewodzie Kabel można konfekcjonować bez żadnych narzędzi - dosłownie w kilka chwil zarobić złącze i kabel będzie gotowy do pracy.
"$pageName" na