Powrót do aktualności

Inteligentne UPS z komunikacją po Modbusie

20.04.2016

Inteligentne UPS z komunikacją po Modbusie

Technologia IQ „zmienia” zasilacze bezprzerwowe Quint UPS-IQ w inteligentne UPS. Te montowane na szynie nośnej rozwiązania dostarczają ciągłą informację na temat stanu naładowania, pozostałym czasie podtrzymania oraz żywotności podłączonego zasobnika energii -maksymalizując w ten sposób niezawodność systemu. Nowy kabel danych umożliwia integrację modułu UPS bezpośrednio w aplikacjach automatyki.

Informacje dostarczane przez zasilacz bezprzerwowy mogą być np. przekazywane do sterowników poprzez Ethernet lub zintegrowane bezpośrednio w dedykowanych rozwiązaniach firmy Phoenix Contact.

Kabel danych posiada interfejs RS-232 dla komunikacji Modbus co umożliwia integrację UPS IQ w sieci Ethernet poprzez serwer portów szeregowych. Ponadto, sterowniki wyższego rzędu jak i sterowniki z rodziny Inline (ILC) lub Remote Field Controller (RFC) firmy Phoenix Contact mogą być adresowane bezpośrednio. Sterowniki z rodziny Inline mogą pełnić rolę bramki aby umożliwić dostęp do innych protokołów. Zmienne stanu mogą być wykorzystane w logice oprogramowania PC Worx a bloki funkcyjne do PC Worx mogą być bezpłatnie ściągnięte ze strony Phoenix Contact.


PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij