Powrót do aktualności

Przekaźniki z cewką 220 V DC do zastosowań w energetyce

13.06.2016

Przekaźniki z cewką 220 V DC do zastosowań w energetyce

Phoenix Contact rozszerzył ofertę systemu przekaźników przemysłowych o przekaźniki REL-OR2/LDP-220DC z cewkami na napięcie 220 V DC.

Nadają się one szczególnie do zastosowań w sektorze energetycznym i pasują do gniazd Rifline (z zaciskami sprężynowymi typu push-in) oraz PR (z zaciskami śrubowymi).

Przekaźniki mają solidny design a styki wykonane są ze stopu srebro - nikiel AgNi, który oprócz wysokiej odporności na korozję, ma również małą tendencję do zgrzewania się. Dodatkowo przekaźniki wyposażono w diodę stanu, mechaniczny wskaźnik zadziałania, diodę gaszącą oraz przycisk testujący, czołowy z funkcją blokowania styków. Przekaźniki dostępne są w wersji z 2 i 3 zestykami przełącznymi o zdolności łączeniowej do 10 A.


PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
Referrer:

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij