Powrót do aktualności

Wytrzymałe zasilacze o stopniu ochrony IP67 - zasilacze o standardowej funkcjonalności

03.06.2019

Trio Power IPS67

Nowe zasilacze TRIO POWER o stopniu ochrony IP67 nadają się optymalnie do instalacji obiektowej.

Nowe zasilacze TRIO POWER posiadają obudowę, wykonaną z odlewanego ciśnieniowo aluminium, która zapewnia stopień ochrony IP67. Wyjątkową cechą zasilaczy w takiej obudowie jest szeroki zakres temperatur pracy od  -25°C aż do +85°C. Montując zasilacze maksymalnie blisko zasilanych urządzeń i stosując krótkie przewody, co pozwala zmniejszyć potencjalne starty. Jednocześnie można zwolnić miejsce w szafie sterowniczej na inne urządzenia lub obniżyć koszty stosując szafki o mniejszych rozmiarach. Podobnie jak w wielu innych zasilaczach Phoenix Contact zasilacz ten posiada funkcję boost dzięki czemu zapewniony jest bezproblemowy rozruch dużych obciążeń (rezerwa mocy w razie zapotrzebowania gwarantuje 1,5-krotną wartość prądu nominalnego przez 5s).


PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410