Powrót do aktualności

Nowe wtyki AC do instalacji fotowoltaicznych

07.10.2013

Nowe wtyki AC do instalacji fotowoltaicznych

Rozszerzając swoją ofertę złącz do fotowoltaiki wprowadzamy na rynek gniazda i wtyki do połączeń AC.

Dzięki nim możliwe stanie się przyłączenie trzyprzewodowych kabli o przekroju od 2.5 do 6 mm² do inwerterów bez używania specjalistycznych narzędzi.
Złącza mogą pracować przy napięciu 300V i prądzie do 25A, przy zachowaniu stopnia ochrony IP68. Przyłączyć można zarówno kable z żyłami w postaci linki jak i drutu. Ze względów bezpieczeństwa, połączenie można rozłączyć wyłącznie przy użyciu narzędzia, a także, po przerwaniu obwodu, wolne końce można zabezpieczyć ochronną zaślepką.
Wtyki są certyfikowane zgodnie z normą DIN EN 61984 i mogą być użyte w inwerterach opisanych standardem DIN EN 62109-1.


PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
Referrer:

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij