Powrót do aktualności

Szkolenie: Separacja sygnałów w instalacjach AKPiA

16.10.2015

Szkolenie: Separacja sygnałów w instalacjach AKPiA

W ofercie szkoleń Phoenix Contact pojawiło się kolejne szkolenie: Separacja sygnałów w instalacjach AKPiA, dedykowane dla pracowników utrzymania ruchu, projektantów, inżynierów, instalatorów i integratorów.

W ofercie szkoleń Phoenix Contact pojawiło się kolejne szkolenie: Separacja sygnałów w instalacjach AKPiA, dedykowane dla pracowników utrzymania ruchu, projektantów, inżynierów, instalatorów i integratorów.

Uczestnicy mają możliwość:

  • zapoznać się rozwiązaniami stosowanymi przy transmisji, konwersji sygnałów analogowych,
  • poznać wybrane rodziny oferowanych przetworników analogowych oraz ich typowe aplikacje.

W czasie warsztatów uczestnicy w praktyczny sposób mogą sprawdzić cechy charakterystyczne poznawanych przetworników na które należy zwrócić uwagę w czasie późniejszej ich eksploatacji.

Szkolenie odbędzie się 15 grudnia 2015, w siedzibie Phoenix Contact we Wrocławiu.

Do dyspozycji uczestników przygotowaliśmy nowoczesne multimedialne sale szkoleniowe wyposażone w profesjonalny sprzęt oraz wszelkie niezbędne pomoce dydaktyczne.

Szkolenie jest bezpłatne, a w czasie szkolenia oferujemy dostęp do bufetu kawowego.

Zgłoszenia na szkolenia przyjmujemy przez formularz umieszczony na stronie www. Zapraszamy!


PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
Referrer:

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij