Powrót do aktualności

Elastyczne i bezpieczne oprzewodowanie przekładników pomiarowych

14.09.2015

Elastyczne i bezpieczne oprzewodowanie przekładników pomiarowych

Phoenix Contact wyposażył złączki rozłączne UT 6-T/SP przekładników pomiarowych (na przewody 6 mm²) do celowych operacji łączenia w przykręcany podłużny odłącznik ślizgowy i mostek zwierający.

Oznaczenia statusu łączenia na złączach zapewniają też łatwość i bezpieczeństwo eksploatacji. Złączki rozłączne przekładnika pomiarowego mogą posiadać do sześciu uniwersalnych gniazd funkcyjnych do rozdziału potencjału lub celów kontrolno-pomiarowych, co zapewnia maksymalną elastyczność. Od 2 do 16 pozycyjny mostek do swobodnego montażu umożliwia wykonanie wszystkich zadań rozdziału potencjału w bardzo krótkim czasie. Zastosowanie złączek przelotowych o tym samym kształcie co rozłączne umożliwia natychmiastowe ustawienie zgodnie z żądanym zastosowaniem.

Wysiłki związane z oprzewodowaniem zarówno w obszarze przedpomiarowym oraz w zabezpieczeniu rozdzielnicy, kabla, maszyny i urządzenia zabezpieczającego sieć, można znacznie ograniczyć dzięki szerokiemu zakresowi funkcji i możliwości kombinacji pomiędzy sobą w tej rodzinie złączek pomiarowych.


PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
Referrer:

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij