Powrót do aktualności

Konfigurator obudów na szynę DIN

23.03.2017

Konfigurator obudów na szynę DIN

Housing select 2.0 dostępny na stronie internetowej firmy Phoenix Contact pozwala na łatwą, interaktywną konfigurację kompletnej obudowy wraz z wizualizacją 3D.

Przy wykorzystaniu inteligentnego, interaktywnego narzędzia z wizualizacją 3D w czasie rzeczywistym, klienci mogą w kilku krokach  zestawić niezbędne elementy składowe w celu skompletowania rozwiązania spełniającego ich oczekiwania konstrukcyjne. Wystarczy wybrać konkretną rodzinę obudów, rozmiar oraz dodać pasujące do nich złącza. Poszczególne elementy składowe dodaje się intuicyjną metodą drag-and-drop (także na urządzeniach mobilnych z systemem iOS lub Android).

Na koniec, po akceptacji rozwiązania, można wyeksportować listę składową do pliku lub bezpośrednio zaimportować do koszyka zakupowego. W ten sposób użytkownik jest prowadzony krok-po-kroku przez cały proces, co gwarantuje wybór kompletnego poszukiwanego rozwiązania.

Konfigurator można w szybki sposób otworzyć na stronie Phoenix Contact poprzez wpisanie w pole wyszukiwania kodu #0512


PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410