Powrót do aktualności

Wizyta w laboratorium Phoenix Contact

24.03.2015

Wizyta w laboratorium Phoenix Contact

W marcu grupa zaproszonych gości z Polski odwiedziła laboratorium firmy Phoenix Contact, gdzie prowadzone są badania nad zachowaniem się ograniczników przepięć w różnych sytuacjach.

Ważne jest nie tylko, jak zachowają się one przy zapłonie prądem piorunowym, ale również jak zachowają się potem, gdy sieć zasilania jest w stanie wprowadzić w obwód, z potencjalnym zwarciem, ogromne prądy zwarciowe.  Była możliwość zobaczenia niebezpieczniej energii różnych prądów w praktyce.  To była też okazja do zapoznania się z niektórymi istotnymi aspektami instalowania ograniczników przepięć jak i z potencjalnymi zagrożeniami z tym związanymi.
Poza tym goście, nie tylko zapoznali się z historią firmy ale również, mieli okazję zobaczyć, jak produkowane są klasyczne złączki rzędowe, z których firma jest znana od prawie wieku, ale zwłaszcza mogli zobaczyć produkcję najważniejszych produktów, jak elementy ograniczników Typ 1+Typ 2.
Najważniejszym jednak efektem spotkania jest to. że każdy z uczestników miał możliwość poznania czegoś, co było zupełnie nowym dla niego, a co może być pomocne w dalszej pracy.


PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
Referrer:

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij