Powrót do aktualności

Ekonomiczne przyłączanie przewodów zasilających do PCB

16.06.2014

Ekonomiczne przyłączanie przewodów zasilających do PCB

Phoenix Contact opracował nowy ekonomiczny terminal przyłączeniowy upraszczający przyłączanie przewodów o przekroju 2,5 mm² – 6 mm² i obciążalności prądowej do 40A. Jest to pierwsze przyłącze w ofercie Phoenix Contact bez obudowy, dzięki czemu uzyskano optymalny koszt końcowego elementu.

Przyłączanie przewodu odbywa się poprzez wsunięcie odizolowanej końcówki i zaciśnięcie sprężyny kciukiem. Wypięcie przewodu również jest proste – wystarczy wsunąć końcówkę wkrętaka w odpowiednie nacięcie i zwolnić zatrzask.
Elementy mogą być montowane automatycznie przez automat Pick&Place a następnie polutowane w piecu rozpływowym.
Jest to idealna alternatywa do bezpośredniego wlutowania przewodu do PCB – za pomocą niedrogiego elementu umożliwia elastyczny montaż i pewne mocowanie.


PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij