Powrót do aktualności

Switche dedykowane dla IEC 61850 mają certyfikat KEMA

16.08.2016

Switche dedykowane dla IEC 61850 mają certyfikat KEMA

Seria switch’y zarządzalnych 4800E, montowanych w szafach rack’owych 19" firmy Phoenix Contact, została z powodzeniem przetestowane przez światowej sławy instytut KEMA, zgodnie z wymaganiami normy IEC 61850-3 z (zmienionego w 2013, wydanie 2).

Po przeprowadzeniu rygorystycznych testów, polegających na sprawdzeniu wszystkich wartości, instytut KEMA wydał certyfikat potwierdzający zgodność switchy zarządzalnych serii 4800E do stosowania w sektorze energetycznym.

Urządzenia mają 28 portów, w tym cztery porty Gigabitowe Combo – a wszystko to na pojedynczej jednostce rack. Dla różnych technologii światłowodowych, na przykład tryb jedno- lub wielomodowym, istnieją różne warianty wtykowe - LC, ST i SC.

Uzupełniając ofertę certyfikowanych przez KEMA switchy, Phoenix Contact zwraca również uwagę na konwertery mediów i moduły redundantne dla sektora energetycznego. Taka gama produktów pozwala na zbudowanie sieci o wysokiej dostępności w aplikacjach energetycznych zgodnie z normą IEC 61850.


PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
Referrer:

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij