Powrót do aktualności

Ekonomiczne połączenie odległych instalacji za pośrednictwem GPRS

21.10.2013

Ekonomiczne połączenie odległych instalacji za pośrednictwem GPRS

Sterownik Inline ILC 150 GSM/GPRS firmy Phoenix Contact łączy w sobie doskonały wskaźnik ceny do wydajności sterownika kompaktowego z możliwościami komunikacyjnymi modemu.

Ponieważ funkcje sterownika, takie jak wbudowany serwer WWW lub funkcja OPC, są dostępne również w urządzeniu GSM/GPRS, łatwo można dokonać wizualizacji parametrów procesu i wskaźników zarówno w sieciach lokalnych jak i globalnych.

Dzięki zintegrowanemu modemowi GSM ministerownik ILC 150 może mieć wiele różnorodnych zastosowań. Niezależnie działające stacje, których nie można podłączyć do kablowej sieci telefonicznej, mogą przesyłać swoje dane procesowe lub komunikaty błędów do centrum sterowania za pośrednictwem systemu telefonii komórkowej GSM. Następnie, oddalone od siebie sterowniki, rozproszone na dużym obszarze, mogą łączyć się ze sobą w łatwy sposób, przy czym możliwe są połączenia SMS, za pomocą modemu GSM lub transmisja danych GPRS.

Dzięki możliwości bezpośredniej rozbudowy sterownika przez różne moduły IO firmy Phoenix Contact z systemu Inline, można tak zestawić instalację, aby spełniał wymagania dowolnej aplikacji. Mini PLC można również konfigurować i programować tak samo jak każdy inny sterownik firmy Phoenix Contact poprzez port Ethernet przy użyciu darmowego oprogramowania PC Worx Express.


PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
Referrer:

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij