Powrót do aktualności

Thermomrk Prime – mobilna drukarka do wszystkich zadań

25.05.2017

Thermomark Prime - Produktu Roku 2016 w kategorii „Wyposażenie IT dla działu utrzymania Ruchu i produkcji wśród czytelników magazynu Inżynieria i Utrzymanie Ruchu.

Mobilna drukarka Thermomark Prime produkcji Phoenix Contact, dzięki zintegrowanemu oprogramowaniu do oznaczania, niezależnemu zasilaniu oraz intuicyjnemu interfejsowi użytkownika optymalnie nadaje się do zastosowań mobilnych.

Automatyczne wykrywanie taśmy barwiącej, magazynku i materiału dodatkowo ułatwia obsługę. Dzięki między innymi tym funkcjom drukarka zdobyła nagrodę Produktu Roku 2016 w kategorii „Wyposażenie IT dla działu utrzymania Ruchu i produkcji" wśród czytelników magazynu Inżynieria i Utrzymanie Ruchu.

Bezpośrednie wprowadzanie danych jest możliwe poprzez oprogramowaniu zainstalowanemu w drukarce oraz duży ekran dotykowy, dodatkowo liczne interfejsy pozwalają na przesyłanie do drukarki gotowych projektów stworzonych w Clip Project Marking.

System automatycznego rozpoznawania materiału, uchroni nas przed popełnieniem błędu i przyspieszy czas pracy. Wydajna bateria umożliwia wydruk aż 500 kart z oznacznikami i pracę do 6 godzin bez konieczności ładowania. Ponad 600 dedykowanych materiałów opisowych pozwoli na pełne oznakowanie szafy sterowniczej oraz najwyższą elastyczność dla najróżniejszych aplikacji.

Jej niewielkie rozmiary oraz praktyczne akcesoria sprawiają, że jest to łatwe w obsłudze urządzenie stanowiące pomoc zarówno podczas pracy stacjonarnej jak i w terenie dzięki czemu umożliwia kompleksowe oznakowanie szafy sterowniczej, niezależnie od miejsca gdzie się znajduje, a to dzięki zintegrowanemu oprogramowaniu do oznaczania, niezależnemu zasilaniu oraz intuicyjnemu interfejsowi użytkownika. 


PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij