Powrót do aktualności

Wysokoprądowe złączki z zaciskami sprężynowymi push-in na przewody do 95 mm2

20.10.2014

Wysokoprądowe złączki z zaciskami sprężynowymi push-in na przewody do 95 mm2

Nowe złączki wysokoprądowe PTPOWER 95 firmy Phoenix Contact pozwalają na łatwe bezpośrednie podłączanie przewodów sztywnych lub giętkich z końcówką rurkową o przekroju nawet do 95 mm2 bez użycia narzędzi.

Przy wkładaniu przewodu w zacisk, sprężyna push-in otwiera się automatycznie. Dzięki niskim siłom wtykania, podłączenie tak dużych przewodów nigdy nie było łatwiejsze. Duże siły docisku sprężyny z przewodem znacznie przewyższają wymagania zawarte w normach i zapewniają połączenie wysokiej jakości o niezawodnym styku przewodu z zaciskiem. Aby wyciągnąć przewód ze złączki wystarczy odchylić specjalnie zaprojektowany do tego celu przycisk, który może być uruchomiony za pomocą standardowego wkrętaka. Użycie przycisku oddziałuje na wewnętrzną sprężynę i otwiera ją do maksymalnego odchylenia. Pomarańczowy kolor przycisku jednoznacznie identyfikuje go jako elementu uruchamiającego, zapobiegając w ten sposób ewentualnym pomyłkom.
Nowa gama złączek wysokoprądowych na parametry znamionowe 232A i 1500V zawiera kilka rodzajów złączek. Należą do nich: uniwersalne złączki szynowe z gniazdami lub bez gniazd testowych, złączki szynowe na przewody ochronne z automatycznym stykiem na szynie, wstępnie zmontowanych bloki złączek oraz złączki z kołnierzami do montażu bezpośrednio na płycie bez używania szyn montażowych.
Do złączek PTOPWER można zamontować w pełni izolowane zaciski odgałęźne AGK za pomocą zintegrowanych zatrzasków, które umożliwiają podłączenie dodatkowych 2 przewodów 16 mm2 do złączki. Wielostykowe mostki wtykowe umożliwiają łatwą dystrybucję potencjałów. Duże powierzchnie na oznaczniki oraz akcesoria pomiarowe z sytemu CLIPLINE complete uzupełniają kompatybilność zakresu produktów.


PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij