Powrót do aktualności

Drukarki oznaczników THERMOMARK CARD

15.04.2013

Drukarki oznaczników THERMOMARK CARD

Drukarki oznaczników THERMOMARK CARD łatwo i szybko wykonują termotransferowy nadruk na materiałach do oznaczania złączek, przewodów, kabli, aparatów, urządzeń oraz tabliczki znamionowe i znaki ostrzegawcze.

Uruchomienie jest niezwykle proste: bez potrzeby instalacji i konfiguracji. Opisy są wyraźne i odporne na oddziaływanie warunków zewnętrznych. Drukarka termotransferowa jest dostępna pojedynczo lub w zestawie: z drukarką etykiet THERMOMARK ROLL i z notebookiem.


Pojedyncze oznaczniki umieszczone są na kartach w formatach:

  • UniCard Profilowane oznaczniki z tworzywa sztucznego.
  • UniSheet. Elastyczne  tworzywo sztuczne z wytłoczonymi pojedynczymi tabliczkami.

THERMOMARK CARD oferuje sprawdzoną technologię drukarek termotransferowych:

  • Eksploatacja bez konieczności konserwacji
  • Wysokiej jakości, szybkie znakowanie
  • Prosta obsługa
  • Prosta integracja w istniejących strukturach IT
  • Łatwa obsługa za pomocą programu do znakowania CLIP PROJECT Phoenix Contact

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij