Powrót do aktualności

Łatwe uruchamianie systemu radiowego Radioline

16.04.2015

System radiowy Radioline z technologią radiową Trusted Wireless 2.0

Zobacz, jak szybko i łatwo wdraża się do użytku system radiowy Radioline.

Na przykładzie oczyszczalni ścieków dowiesz się, jak łatwo i szybko wdrożyć do użytku system radiowy Radioline oraz jak monitorować i sterować swoją stację radiową lub swoją sieć.

Instalacje przemysłowe muszą być rozszerzane i optymalizowane z biegiem czasu. Dzięki zautomatyzowanym procesom uzyskuje się istotne korzyści dla użytkownika. Jednakże zabudowa nowej infrastruktury może pociągać za sobą wysokie koszty i długie czasy przestojów. Poprzez system Radioline oferujemy łatwe, szybkie i niedrogie rozwiązanie dla rozszerzania istniejących instalacji. Przykładem zastosowania systemu Radioline jest monitorowanie i sterowanie cykli roboczych przy oczyszczaniu ścieków. Nasz film wideo pokazuje uruchomienie systemu radiowego w oczyszczalni ścieków.

 

Urządzenie do szeregowej transmisji danych
Wiele sterowników lub szeregowych urządzeń peryferyjnych można łatwo i szybko włączyć do sieci drogą radiową. W ten sposób można zastąpić kable szeregowe. W tutorialu wideo pokazano, w jaki sposób można przeprowadzać ustawienia transmisji szeregowej za pośrednictwem komfortowego oprogramowania PSI-CONF.

 

Rozszerzone ustawienia służące pracy bez zakłóceń
Za pośrednictwem oprogramowania PSI-CONF można przeprowadzać rozszerzenia ustawień sieciowych dla modułów radiowych Radioline. Zalicza się do tego ewentualnie możliwość wyłączania pasm częstotliwości oraz kanałów WLAN w celu zapewnienia niezakłóconej pracy równoległej. W tutorialu wideo dowiesz się, jak realizować rozszerzone ustawienia i jak przeprowadzać aktualizację oprogramowania sprzętowego firmware.

 

Obszerne możliwości diagnostyczne
Istnieje możliwość zażądania wszelkich informacji diagnostycznych za pośrednictwem sieci radiowej i przedstawienia użytkownikowi precyzyjnego obrazu sieci i jej środowiska. Oprogramowanie PSI-CONF umożliwia obszerną diagnostykę wszystkich uczestników sieci za pośrednictwem sterownika master. Należą do tego przykładowo jakość sygnału, wskazanie statusu modułów rozszerzających I/O oraz obszerne diagnozowanie błędów na każdej stacji sieciowej. Nasz tutorial wideo pokazuje, jak konkretnie przeprowadzać czynności optymalizacyjne.

 


PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Serwis

Szeregowa transmisja danych

Dowiedz się, jak dokonać ustawień do szeregowej transmisji danych.


Rozszerzona konfiguracja

Dowiedz się, jak stosować rozszerzone ustawienia i aktualizować firmware.


Szerokie możliwości diagnostyczne

Dowiedz się, jak monitorować stacje radiowe i sieci oraz śledzić zdarzenia.

Referrer:

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij