Powrót do aktualności

Przetwornice DC/DC w technologii SFB

21.05.2015

Przetwornice DC/DC w technologii SFB

Przetwornice DC/DC z rodziny Quint Power wykonane są w technologii SFB, dzięki czemu mogą niezawodnie wyzwalać standardowe wyłączniki nadmiarowo-prądowe - uszkodzone tory prądowe są selektywnie wyłączane, usterka jest zlokalizowana a pozostałe odbiory pracują nieprzerwanie.

Urządzenia zmieniają poziom napięcia, wyrównują spowodowane stratami spadki napięcia podnosząc napięcie na końcu długich przewodów zasilających lub umożliwiają stworzenie niezależnych systemów dzięki separacji galwanicznej.

Przetwornice DC/DC taktowane są w obwodzie pierwotnym. Posiadają one wewnętrzny obwód pośredniczący pełniący funkcje filtra. Dzięki czemu można odseparować obwody uziemione od nieuziemionych lub chronić wrażliwe odbiory przed niepożądanymi wahaniami napięcia.
Przetwornice DC/DC dostępne są na znamionowe prądy wyjściowe od 5 do 20 A.  Prąd maksymalny jaki są w stanie dostarczyć wynosi od 30 do 120 A przez 12 ms, co pozwala na magnetyczne wyzwolenie wyłączników instalacyjnych. Przetwornice mogą pracować z napięciami wejściowymi między 18 a 32 VDC. W trakcie pracy zakres ten jest rozszerzony między 14 a 32 V DC. Napięcia wyjściowe są regulowane i w zależności od wersji wynoszą 5–18, 30–56, 18–29.5 V DC.

Dzięki funkcji prewencyjnego monitorowania zapewniona jest kompleksowa diagnostyka napięcia wejściowego, napięcia wyjściowego i prądu wyjściowego. Zgłasza ona krytyczne stany robocze poprzez aktywne wyjście sygnałowe lub bezpotencjałowy zestyk przekaźnikowy przed wystąpieniem awarii.

Z 93% sprawnością tylko niewiele energii elektrycznej zamieniane jest w niepożądane ciepło. Dzięki czemu zużycie energii jest niskie i większa jest żywotność urządzeń.
Przetwornice DC/DC posiadają szerokość 32, 48, oraz 82 mm. Szeroki zakres temperatury  od -25 do +70 ° C pozwala na zastosowanie w różnorodnych aplikacjach. Ponadto, urządzenia mają charakterystykę VI  z power boost, dzięki czemu mogą one w sposób ciągły  dostarczyć 125 procent prądu znamionowego.


PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij