Powrót do aktualności

Potężny i wytrzymały odgromnik typ 1

23.05.2016

Potężny i wytrzymały odgromnik typ 1

Flashtrab SEC-PLUS to nowy odgromnik typ 1 firmy Phoenix Contact, który dzięki technologii Safe Energy Control jest szczególnie wytrzymały i żywotny, a którego rodzina właśnie została uzupełniona dwoma wykonaniami.

Wersja Flashtrab SEC-PLUS 440 jest szczególnie odpowiednia dla zastosowań przemysłowych w sieciach zasilania 440/690 V czy też 400 V.

Te aparaty mogą być stosowane bez dodatkowych bezpieczników jeśli poprzedzające bezpieczniki posiadają wartość do 400A.

Aparat  Flashtrab SEC-PLUS 350 może być stosowany w obszarach przedlicznikowych jak również w aplikacjach przemysłowych. Przepięcia i prądy piorunowe nie stanowią problemu dla ogranicznika typ 1. Dobry poziom ochrony jak i brak konieczności dobezpieczania jego obwodu aż do 315A, to następne korzyści.

Oba warianty mają wkładki, które mogą być elektrycznie badane poprzez przenośne laboratorium CHECKMASTER 2. Podobnie, jak inne ograniczniki typ 1 rodziny SEC,  Flashtrab SEC-PLUS są również sprawdzone i certyfikowane jako typ 2.

Rodzina aparatów SEC została kompletnie przeprojektowana w stosunku do poprzedniej CP i oparta jest na technologii Safe Energy Control. Nowe iskierniki skutecznie chronią przed wystąpienie prądów następczych. Oznacza to, że obciążenie wejść instalacji zasilania jest zredukowane do minimum w przypadku wyładowań piorunowych.


PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij