Powrót do aktualności

Phoenix Contact zaprasza na konferencję Wyzwania Industry 4.0

27.04.2017

Phoenix Contact zaprasza na konferencję Wyzwania Industry 4.0

Phoenix Contact zaprasza na konferencję Wyzwania Industry 4.0, która odbędzie się 30 maja 2017 w hotelu DoubleTree by Hilton w Łodzi.

To już druga edycja wydarzenia, które w poprzednim roku spotkało się z niezwykle pozytywnym przyjęciem klientów. Impreza skierowana jest do kierowników produkcji, inżynierów automatyki przemysłowej, utrzymania ruchu oraz specjalistów IT.

Podczas spotkania wystąpią eksperci jak Natalia Hatalska czy Robert Kozak oraz praktycy przemysłu w osobie dr Jarosława Tworóga i Witolda Morawskiego. W trakcie konferencji zaprezentowane zostaną najnowsze rozwiązania techniczne i odkrycia naukowe, a także kierunki rozwoju i perspektywy na przyszłość Industry 4.0 .

Udział w konferencji jest bezpłatny. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc wymagana jest rejestracja na stronie www.konferencja-industry40.pl, na której znajdują się również szczegółowe informacje na temat wydarzenia.

Industry 4.0

Industry 4.0, zdaniem firmy Phoenix Contact, to model dalszego rozwoju produkcji przemysłowej, gdzie człowiek, maszyna i sam produkt łączą się w inteligentną i samodzielną sieć. W Przemyśle 4.0. tworzone są konkretne komponenty, systemy i rozwiązania, które spełniają praktyczne wymagania. Charakteryzuje je:

  • wszechstronna cyfryzacja,
  • bezpieczeństwo i komunikacja,
  • samodzielność i adaptacyjność,
  • prostota obsługi, łatwość instalacji
  • efektywne wykorzystywanie zasobów.

Phoenix Contact

Phoenix Contact to producent automatyki przemysłowej, w tym złączek szynowych, złącz przemysłowych, ochrony przed przepięciami i urządzeń automatyki. W Polsce firma posiada zakład produkcyjny w Nowym Tomyślu oraz biuro sprzedaży we Wrocławiu. W fabryce w Nowym Tomyślu produkowane są złącza przemysłowe uniwersalne, złącza do płytek drukowanych oraz złącza do okablowania obiektowego.

W 2016 roku Grupa Phoenix Contact na świecie wypracowała przychody na poziomie 1,97 mld euro i zatrudniała ponad 15 tys. pracowników.


PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij