Powrót do aktualności

Wąski ogranicznik przepięć do ochrony obwodów DC

23.02.2017

Wąski ogranicznik przepięć do ochrony obwodów DC

Nowy dwunastomilimetrowy na jeden kanał ogranicznik przepięć T2 z rodziny Valvetrab SEC-DC firmy Phoenix Contact jest dedykowany do ochrony liniowych źródeł prądu stałego.

Dzięki technologii Safe Energy Control (SEC) te produkty są zarówno trwałe jak i skuteczne.

Mocny odłącznik urządzenia zapewnia ochronę we wszystkich standardowych zastosowaniach dla prądu stałego 120/220V. Duże zdolności gaszenia eliminują konieczność stosowanie dodatkowego bezpiecznika. Wrażliwe aparaty są skutecznie chronione dzięki niskiemu poziomowi ochrony.

Wkładka może być wkładana w podstawkę również obrócona o 180° do poprzedniego położenia. To usuwa konieczność tworzenia dłuższych pętli łączących aparat i zapewnia poprawne położenie opisów.

Czytelne wskaźniki statusu jak i bezpotencjałowy styk komunikacji zdalnej ułatwia informowanie o aktualnym statusie. Okresowe elektryczne sprawdzanie statusu zgodnie z PN-EN 62305-3 ułatwia przenośne laboratorium: CHECKMASTER 2.


PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410