Powrót do aktualności

Potężna ochrona przed przepięciami dla instalacji fotowoltaicznych

02.06.2016

Potężna ochrona przed przepięciami dla instalacji fotowoltaicznych

Nowa rodzina ograniczników VAL-MB firmy Phoenix Contact oferuje wydajne i niewielkie urządzenia do ochrony instalacji fotowoltaicznych dla napięć źródła do 1500V DC.

Aparaty te są dostosowane do wymagań aplikacji DC oraz certyfikowane przez KEMA.Większe leje wejściowe jak i bruzdy wokół śrub zapewniają dodatkową ochronę przed łukiem.Oferta obejmuje urządzenia ochronne dla napięć:600 V DC. 1000 V DC, 1500 V DC zarówno dla ograniczników typ 1 / 2 jaki i zwykłych ograniczników typ 2. Dostępne są wykonania zarówno ze stykiem sygnalizacyjnym jak i bez niego.

Wszystkie warianty są odporne na prądy zwarciowe do 2000A i mogą być instalowane do 6000 mnpm.


PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij