Powrót do aktualności

Znajdź właściwy oznacznik z nowa aplikacją na smartphone

16.02.2015

Znajdź właściwy oznacznik z nowa aplikacją na smartphone

Dzięki nowej aplikacji MARKING system app od firmy Phoenix Contact możesz w szybki i prosty sposób znaleźć odpowiedni oznacznik do każdej aplikacji. Klienci, którzy nie znają szerokiej oferty systemów oznaczeniowych Phoenix Contact, dzięki funkcji asystenta wyszukiwania, odnajdą interesujący ich oznacznik. Aplikacja jest dostępna na stronie Google Play™ Store.

Aplikacja posiada scaner kodów kreskowych, dzięki któremu po zaskanowaniu kodu z opakowania, mamy dostęp do wszystkich danych technicznych oznacznika. Edytor opisów umożliwia stworzenie projektu bezpośrednio na smartphone i przesłanie na drukarkę. Adapter Mini FD Bluetooth umożliwia niezawodną i bezprzewodową wymianę danych pomiędzy drukarkami Thermomark Line i mobilnymi urządzeniami przystosowanymi do transmisji Bluetooth, takimi jak smartphone i tablet.


PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
Referrer:

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij