Powrót do aktualności

Przewlekane złącza do lutowania rozpływowego

04.05.2018

Lutowanie rozpływowe jest powszechnie stosowaną technologią przy produkcji urządzeń elektronicznych.

Montaż przewlekany z lutowaniem rozpływowym Through Hole Reflow (THR) łączy w sobie zalety bardzo stabilnych mechanicznie połączeń lutowanych montażu przewlekanego z efektywnym automatycznym montażem powierzchniowym.

Lutowanie rozpływowe jest powszechnie stosowaną technologią przy produkcji urządzeń elektronicznych. Maszyna Pick&Place pobiera komponent z opakowania (tacki/taśmy) i umieszcza go w odpowiednim miejscu na PCB, wprost na nałożoną wcześniej pastę lutowniczą. Do niedawna możliwe to było wyłącznie dla komponentów lutowanych powierzchniowo. Komponenty o większych gabarytach (lub poddawane wyższym siłom stwarzającym ryzyko oderwania ścieżek od laminatu) nadal lutowane są jako elementy przewlekane.  W większości przypadków jest to dodatkowy proces lutowania ręcznego lub na fali, co znacząco zwiększa koszt produkcji. Od pewnego czasu dostępne są elementy przewlekane, wykonane w sposób umożliwiający montaż automatyczny i lutowanie w piecu rozpływowym, w jednym procesie z komponentami SMD. Warto rozważyć, czy prosta zamiana złącza nie wygeneruje istotnych oszczędności.


PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410