Powrót do aktualności

Przekształcenie prądów do 4,000 A na standardowy sygnał analogowy

13.07.2015

Przekształcenie prądów do 4,000 A na standardowy sygnał analogowy

PACT RCP to nowa wersja przetworników prądowych Rogowskiego firmy Phoenix Contact umożliwiająca przekształcenie wysokich wartości prądów na standardowe sygnały analogowe.

Jest to dwuczęściowy system pomiarowy składający się z poręcznej cewki
Rogowskiego, którą można z łatwością i bez potrzeby demontażu innych
elementów instalacji zainstalować na szynach zbiorczych
i przewodach okrągłych. Jednym typem cewki można zmierzyć
prądy przemienne do 4000A. Drugim elementem jest kondycjoner sygnału
umożliwiający dowolne skonfigurowanie zarówno sygnału wejściowego
jaki i wyjściowego, co pozwala na dostosowanie zakresu prądu pomiarowego
i odtworzenie każdego sygnału wyjściowy z pełną szerokością.

Zastosowanie techniki pomiarowej Rogowskiego pozwala uniknąć możliwości wystąpienia niebezpiecznych napięć, które mogą pojawić się w przypadku otwarcia obwodu wtórnego przekładników prądowych. System PACT RCP umożliwia pomiar częstotliwości w zakresie od 16 do 1000 Hz. Ponadto, opcjonalny adapter zapewni pewne i bezpieczne zamocowanie na szynie zbiorczej, niezależnie od jej temperatury.
W celu optymalnego dopasowania do wymiarów szyn zbiorczych
i przewodów okrągłych cewki Rogowskiego są dostępne w trzech różnych
długościach a przetworniki z przyłączami push-in lub śrubowymi.


PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij