Powrót do aktualności

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w Kielcach oraz firma Phoenix Contact zapraszają na szkolenie

04.11.2013

Ograniczniki przepięć firmy Phoenix Contact- podwójne bezpieczeństwo - Mieczysław Ludwików

Mieczysław Ludwików, Senior Product Manager Phoenix Contact Sp. z o.o.

Temat szkolenia: "Ograniczniki przepięć firmy Phoenix Contact- podwójne bezpieczeństwo"

Program:

1. Wstęp : przyczyny przepięć, ogólne wymagania norm

2. Zasada działania ograniczników przepięć, budowa;

3. Ochrona przed przepięciami obwodów:
a. zasilania napięciem zmiennym do 690VAC
- ograniczniki typu T1, T2. T1+T2 wg PN-EN 61643-11
b. AKP
- ogólne wymagania wg IEC 61643-22 o zasady sterowania
- przykłady rozwiązań do ochrony:
- sygnałów analogowych, sygnałów dyskretnym i innych.
- nowoczesne rozwiązania dla AKPiA monitorowane zdalnie

4. Następstwo normy PN-EN 62305-3: Badanie stanu ograniczników przepięć, mobilne laboratorium badania ograniczników przepięć

5. Nowości w ofercie, zakończenie

Wykładowca : Mieczysław Ludwików, Senior Product Manager Phoenix Contact Sp. z o.o.

Kontakt: mludwikow@phoenixcontact.pl

 

Termin:

14 listopada 2013 (czwartek) od godz. 10:00

Miejsce:

Sala konferencyjna Biura Izby w Kielcach - ul.Św.Leonarda 18 pok. 210-211

 


PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij