Powrót do aktualności

Pierwszy ogranicznik typu 3 z zaciskami Push-in

22.07.2019

Pierwszy ogranicznik typu 3 z zaciskami Push-in

Pierwszy na świecie ogranicznik przepięć typu 3 z rodziny Plugtrab SEC z technologią szybkiego połączenia Push-in Phoenix Contact zapewnia wysoki poziom ochrony zasilania w instalacjach przemysłowych.

Technologia połączenia Push-in umożliwia szybką i bez narzędziową instalację przewodów.

Żywotność i dostępność elementów systemów w przemyśle zwiększa się dzięki ochronie w obwodach zasilania.
Wtyki umożliwiają łatwą kontrolę oraz serwisowanie ogranicznika przepięć. Wtyk sygnalizacji zdalnej służy do identyfikacji stanu pracy urządzenia ochronnego tak na miejscu jak i w sterowni.

Jako ogranicznik przepięć typu 2/3 o nominalnym prądzie udarowym 5 kA, nadaje się również do mniejszych zastosowań zewnętrznych, np. do oświetlenia zewnętrznego lub systemów ostrzegawczych. Globalne wykorzystanie jest możliwe dzięki międzynarodowym certyfikatom czy akceptacjom.

W portfolio produktów znajdują się również produkty z technologią połączeń śrubowych. Różne wersje napięcia pracy od 24 V do 230 V AC / DC rozszerzają asortyment.


PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410