Powrót do aktualności

Hybrydowe złącze M40 do napędów

22.02.2018

Hybrydowe złącze M40 do napędów

Okrągłe hybrydowe złącze M40 dedykowane do napędów pozwala na zintegrowanie przyłącza zasilania, sygnałów oraz transmisji danych w jednej, kompaktowej obudowie.

Styki zasilające są w stanie przenieść prąd do 70A przy napięciu 630 V AC lub 850 V DC. Przy gwarantowanej szczelności połączenia IP65/IP67 pozwala na proste szeregowe łączenie serwonapędów bezpośrednio na maszynie lub instalacji.

Złącza dostępne są z różnymi wariantami wkładek (konfiguracją styków) oraz odmiennym kodowaniem dla aplikacji AC i DC.

Styki transmisji danych CAT5 mogą być zastąpione dodatkowymi czterema stykami sygnałowymi.

Zakres produktów obejmuje gniazda i wtyki na kabel oraz proste lub kątowe gniazda do montażu na napędzie, ściance szafy lub panelu.


PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410