Powrót do aktualności

Wytrzymały bezpiecznik DC do aplikacji

09.11.2015

Wytrzymały bezpiecznik DC do aplikacji

Phoenix Contact stworzył nową serię adapterów bezpiecznikowych prądu stałego, które stanowią łatwe do zastosowania zabezpieczenie nadprądowe instalacji fotowoltaicznych.

Zostały zoptymalizowane pod kątem zbyt szybkiego zużycia w skutek temperatury, dzięki czemu nie ulegają przedwczesnym uszkodzeniom spowodowanym dłuższym okresem ich użytkowania. Spełniają wszelkie międzynarodowe wymagania stawiane tego typu elementom, włączając w to ostatnie testy zgodne z TÜV.

Adaptery z serii SUNCLIX dostępne są z wysokiej jakości wkładkami bezpiecznikowymi Littelfuse, z zakresu od 6 do 30A. Zaprojektowano je do użytku w instalacjach pracujących przy napięciu do 1500V. Dzięki stopniowi ochrony IP68 (24h/2m), można je bezpiecznie stosować wprost przy zabezpieczanych urządzeniach, bez konieczności ich zabudowy w skrzynkach ochronnych.


PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij