Powrót do aktualności

Jedna sieć, wiele możliwości!

06.11.2014

Jedna sieć, wiele możliwości!

Modularny switch FL GHS 12G / 8 firmy Phoenix Contact posiada 12 portów Gigabit na urządzeniu montowanym na szynie

Zarządzalny switch  dedykowany jest do wymagających  instalacji Ethernetowych w środowisku przemysłowym. Istnieje możliwość dopasowania konfiguracji urządzenia do indywidualnych potrzeb, takich jak ilość portów, rodzaj wtyku i medium transmisji. Jako pierwszy przełącznik przemysłowy umożliwia elastyczne rozszerzenie ilości portów z 8  do 24. Dwuportowe moduły interfejsów umożliwiają elastyczne kształtowanie odejść kabli. Switch dedykowany jest do aplikacji czasu rzeczywistego  PROFINET  oraz Ethernet-IP, wspomagając niezbędne do tego funkcje zarządzania. Switch zapewnia wysoką przepustowość danych i doskonałą charakterystykę czasową. Dzięki wsparciu przez Rapid Spanning Tree wg IEEE 802.1 w i rozszerzeniu Fast Ring Detection dostępna jest szybka redundancja danych, umożliwiająca utrzymanie czasu przełączenia w zakresie od 100 ms do 500 ms. Gigabitowy przełącznik obsługuje zarządzanie energią układów automatyki za pomocą standardu PROFIenergy dla maszyny i systemów.


PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
Referrer:

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij