Powrót do aktualności

Innowacyjny odgromnik typ 1 do ochrony instalacji o wyższym napięciu pracy

04.05.2015

Innowacyjny odgromnik typ 1 o konstrukcji iskiernikowej dedykowany do ochrony instalacji o wyższym napięciu pracy

FLT-SEC-PLUS-440 To innowacyjny odgromnik typ 1 o konstrukcji iskiernikowej dedykowany do ochrony instalacji o wyższym napięciu pracy, jak np. 400/690VAC dla sieci TN oraz 400V dla IT. Dzięki odpowiedniej konstrukcji, w tym wielkiej odporności na wibracje może być stosowany w warunkach przemysłowych jak i w elektrowniach wiatrowych.

Wkładka może być okresowo badana elektrycznie przy pomocy kolejnej wersji CHECKMASTERa, mobilnego laboratorium do badania ograniczników przepięć.
FLT-SEC-PLUS-440 nie wymaga  dodatkowego zabezpieczenia dla siebie,  gdy poprzedzające zabezpieczenia nie przekraczają wartości 315 A gG.
Jest to bardzo istotne przy obliczaniu kosztów łącznych zastosowanej ochrony, gdzie na koszt ochrony jednej fazy składa się koszt ogranicznika, dodatkowych połączeń  i  zabezpieczenia, szczególnie jeśli producent wymaga znacznie niższego, np. z powodu słabszej technologii.
Nowatorska budowa iskiernika zapewnia praktyczny brak tzw. prądu następczego w przypadku zapłonu przez pik przepięcia, co w konstrukcjach dawnych kończyło się czasem przerwą w zasilaniu  systemu chronionego. Wczesne iskierniki miały istotny problem z przerwaniem palącego się łuku.
FLT-SEC-PLUS-440 należy do rodziny ograniczników SEC, których jakość i trwałość jest potwierdzona możliwością bezpłatnej wymiany uszkodzonej wkładki w okresie do 5 lat od zakupienia całego aparatu.


PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij