Powrót do aktualności

Miniaturowa i uniwersalna ochrona odbiorników końcowych

06.02.2014

Miniaturowa i uniwersalna ochrona odbiorników końcowych

Ograniczniki przepięć z rodziny BLOCKTRAB to ograniczniki typ 3 do ochrony odbiorników zasilanych napięciem 230 V AC.

Ogranicznik ten został tak zaprojektowany, aby mógł być bezpośrednio umieszczony w skrzynkach czy też puszkach połączeniowych w tym również gniazd zasilających. Może też być umieszczany we wszelkich przestrzeniach, gdzie znajdują się połączenia elektryczne. Dzięki temu może chronić ważne urządzenia mobilne zasilane z różnych gniazd. Używając bocznych uchwytów możemy je przymocować do powierzchni płaskich, jeśli nie, mogą one być łatwo usunięte.  Dzięki swym małym rozmiarom mogą być umieszczone w puszkach instalacyjnych, 60 mm głębokości, pod gniazdami przyłączeniowymi.

Zależnie od wykonania dostępna jest wersja z sygnalizacją optyczną albo akustyczną odłączenia ogranicznika.

Dzięki technologii szybkiego łączenia, zaciski sprężynowe oferują łatwość montażu oraz minimalizują okablowanie przewodem 2.5 mm2. Dzięki temu dwa przewody mogą być połączone dając dzięki temu tzw. połączenie przelotowe.

Ogranicznik zapewnia dobrą ochronę izolacji aparatów. BLOCKTRAB wypełnia wszystkie wymagania norm IEC oraz VDE i są odpowiednie dla wszelkich aplikacji na świecie.


PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
Referrer:

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij