Powrót do aktualności

Wysokonapięciowe połączenie wtykowe do obudów ME i ME MAX

11.06.2015

Wysokonapięciowe połączenie wtykowe do obudów ME i ME MAX

Obudowy ME oraz ME MAX są często wykorzystywane w aplikacjach wymagających przyłączania wyższych napięć.

Dzięki serii złącz GMSTBO 2,5 HV z rastrem 7,5mm możliwa jest praca przy nominalnym napięciu do 1000V. Złącza te posiadają także certyfikat UL do napięcia 600V, co umożliwia wykorzystanie ich w projektach przeznaczonych na rynek amerykański.

Gniazda z tej serii przystosowano do montażu przewlekanego i lutowania rozpływowego (THR). Dostępne są jako pakowane na taśmie (dedykowane do automatycznego umieszczania na PCB) oraz w pudełkach kartonowych. Wariant 2-biegunowy pasje do obudów o szerokości 17,5 i 35mm, natomiast wariant 3-biegunowy dedykowany jest do obudów o szerokości 22,5 i 45mm.
Obudowy ME MAX cechuje możliwość dowolnego wykorzystania wielu typów przyłączy oraz różnicowania zakresów ich mocy, co pozwala na idealne dopasowanie do indywidualnych aplikacji.


PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij