Gniazda wtykane umożliwiają łatwe podłączenie dodatkowych urządzeń elektrycznych montażu, kontroli, oświetlenia itd. Są one stosowane na całym świecie w rozdzielnicach, szafach sterowniczych oraz prostych podrozdzielniach.
Ze względu na stosowanie na całym świecie oferta musi obejmować gniazda różnych typów według obowiązujących norm oraz standardów lokalnych. Mając na uwadze powyższe wymagania Phoenix Contact wprowadził zupełnie nową serię gniazd EO.
Gniazda EO dostępne są zarówno z popularnym złączem śrubowym jak i nowoczesnym podłączeniem Push-in. Różne wbudowane funkcje, jak LED, bezpiecznik, włącznik, przysłona zabezpieczająca zapewniają szeroki zakres zastosowania. Poza możliwością montażu na szynie DIN można je również instalować bezpośrednio na płycie, dzięki znajdującym się w nich otworom montażowym. Do oznaczenia gniazda możemy wykorzystać standardowe oznaczniki UC-TMF; UCT-TMF; ZBF; TMT; EML.
W gniazdach można wybrać następujące typy:
Taka liczba funkcji sprawia, że mamy do wyboru spośród 148 gniazd, które możemy zastosować w każdym zakątku świata.
"$pageName" na