Powrót do aktualności

Kątowy terminal przyłączeniowy do aplikacji wysokoprądowych

02.10.2014

Kątowy terminal przyłączeniowy do aplikacji wysokoprądowych

Nowe terminale przyłączeniowe serii SPTA zapewniają wygodne przyłącze pod kątem 30 stopni.

Wariant SPTA 5 zaprojektowano dla przewodów o przekroju do 6 mm², prądu 41A oraz odstępie izolacyjnym wynoszącym 7,5mm. Odpowiednio, wersja SPTA 16 może pracować przy prądzie do 76A, akceptując przekroje do 16 mm², występuje w rastrze 10mm. Pojedyncze bieguny można bardzo łatwo łączyć w większe bloki przyłączeniowe.

Dzięki przyłączu push-in przewody podłącza się bardzo łatwo, bez użycia zbędnych narzędzi, a do ich zwolnienia wystarczy wsunąć wkrętak w otwór odryglowujący. Oba warianty posiadają dopuszczenie do pracy przy napięciu 600V wg UL lub 1000V wg IEC – osiągnięto to poprzez rozmieszczenie pinów lutowniczych w zygzak.

Omawiane terminale mogą być w łatwy sposób zewnętrznie mostkowane za pomocą akcesoryjnych elementów.


PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij