Powrót do aktualności

Oszczędzające miejsce okablowanie przewodami do 10mm²

28.12.2017

Oszczędzające miejsce okablowanie przewodami do 10mm²

Nowe złączki szynowe, trzy poziomowe UT 6-3L umożliwiają podłączanie przewodów o przekroju do 10 mm² na każdym z poziomów. Dzięki osobnemu gniazdu na mostek wtykowy, każdy z poziomów złączki umożliwia dystrybucje różnych potencjałów.

Przewody do trójpoziomowej złączki szynowej UT 6-3L  podłączane są za pomocą klatkowych zacisków śrubowych nie wymagających dokręcania i późniejszej obsługi. Każdy z poziomów może być opisany oddzielnymi oznacznikami, zapewniając w ten sposób bardzo wyraźne rozłożenie przewodów  na listwie. Złączkę tą można używać przy parametrach znamionowe do 1000 V i 50 A na każdym z jej poziomów. Jako że, złączka UT 6-3L   jest w systemie akcesoriów CLIPLINE complete można do niej użyć tych samych akcesoriów typu: mostek, oznacznik, wtyk pomiarowy, itp. co przy innych złączkach Phoenix Contact z tego systemu, dzięki czemu można znacznie zredukować koszty logistyczne użytkownika.


PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410