Powrót do aktualności

Nowe oprogramowanie zwiększa funkcjonalność komputera PC o funkcje sterownika PLC

19.05.2014

Nowe oprogramowanie zwiększa funkcjonalność komputera PC o funkcje sterownika PLC

Nowe oprogramowanie PC Worx SRT firmy Phoenix Contact umożliwia przekształcenie dowolnego komputera z systemem Windows do funcji sterownika PLC. Oprogramowanie to charakteryzuje się elastycznością i łatwością instalacji.

Z zainstalowanym PC Worx SRT, komputer jest w stanie ubsługiwać procesy sterowania i komunikacji z wielu różnych wejść / wyjść poprzez Profinet, Modbus / TCP i protokół TCP / IP. Wbudowany web serwer umożliwia ekonomiczną wizualizację. Programowanie jest ułatwione dzięki użyciu bezpłatnego narzędzia do programowania PC Worx Express.

Oprogramowanie PC Worx SRT stanowi ekonomiczne rozwiązanie dla podstawowych zadań automatyki, takich jak rejestrowanie danych lub  zmiany zadań. Jest to możliwe ze względu na elastyczną komunikację I/O oraz połączenie sterowania, wizualizacji i programowania. Oprogramowanie to nie wymaga żadnych dodatkowych aplikacji Windows w ramach jednego urządzenia.


PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij