Powrót do aktualności

Dalszy rozwój w ofercie wyłączników termomagnetycznych

23.05.2013

Dalszy rozwój w ofercie wyłączników termomagnetycznych

Rodzina wyłączników termomagnetycznych posiada rozwiązania do pracy w obwodach 24V DC zasilaczy, która skutecznie przerywa zwarcie dzięki optymalnej charakterystyce działania SFB. Która to w połączeniu z technologią SFB (Selective Fuse Breaking) użytą w zasilaczach Quint Power oferują razem najwyższą ochronę w przypadku błędów w zasilanym obwodzie. Oferta zawiera również wykonania z charakterystykami M1 i F1. Dla aplikacji z zasilaczami które nie posiadają nadmiaru mocy optymalne są wyłączniki elektroniczne pracują z aktywnym ograniczeniem prądu i z bardzo niskim progiem wyłącznie powyżej 1,25 prądu znamionowego.

Obecnie oferta wyłączników powiększyła się o moduły dystrybucji zasilania, gdzie na jednej płycie są 4,8 lub 12 wyłączników do łącznych obciążeń 48A oraz 60A. Moduł posiada zaciski wejściowe do przyłączenia zasilaczy. Możliwe jest grupowanie pewnych rodzajów odbiorników pod jednym wspólnym wyłącznikiem, ponieważ w jednym torze zasilania można przyłączyć ich aż pięć. Możliwe jest też grupowe sygnalizowanie wyłączenia, któregoś z wyłączników. Moduł taki upraszcza zdecydowanie proces okablowania szafy. Część dotychczasowych połączeń wykonywanych przewodami obecnie zawarta jest w module i na zewnątrz dostępne są zaciski do przyłączenia. Modułowa budowa wyłączników zapewnia dobranie aktywnych wkładek w zakresie od 0,5 do 10A tak aby skuteczniej chronić poszczególne obwody. Poszczególne podstawki wyłączników mogą być kodowane, co zapobiegnie pomyłkom, posiadają też zamki, które w sposób pewny trzymają wkładki wyłączników przy wibracjach.


PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij