Powrót do aktualności

Modułowe obudowy elektroniki ICS dla nowoczesnych urządzeń IoT

09.08.2018

Modułowe obudowy elektroniki ICS dla nowoczesnych urządzeń IoT

Obudowy prostokątne nigdy dotąd nie były tak uniwersalne. Nowa rodzina obudów ICS to kolejny modułowy system obudów od Phoenix Contact.

Obudowy w różnych rozmiarach oraz dedykowany system przyłączy śrubowych, sprężynowych oraz standardowych złącz sygnałowych jak RJ45 czy USB wprowadzają dużo elastyczności przy projektowaniu urządzeń elektronicznych. Możliwość montażu dwóch płytek drukowanych w każdym module znacząco zwiększa powierzchnię i umożliwia realizację złożonych rozwiązań na niewielkiej przestrzeni. Łatwe łączenie poszczególnych obudów ICS między sobą za pomocą 8-biegunowego łącznika T-BUS na szynę nośną z zestykami szeregowymi i równoległymi dodatkowo zwiększa elastyczność systemu ICS.


PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410