Powrót do aktualności

Obiektowa drukarka oznaczników THERMOMARK CARD

16.03.2015

Obiektowa drukarka oznaczników THERMOMARK CARD

Drukarka oznaczników THERMOMARK CARD dzięki swoim funkcjonalnością idealnie nadaje się do drukowania oznaczników na złączki, przewody, kable lub aparaty nie tylko na warsztacie czy w biurze ale również na obiekcie podczas budowy lub serwisu rozdzielnicy.

Przejrzyście i estetycznie opisana szafa sterownicza jest w dzisiejszych czasach standardem który wyróżnia profesjonalnych producentów rozdzielnic.
Dobrym przykładem przenośnej drukarki  jest właśnie THERMOMARK CARD szczególnie doposażonej w walizkę transportowa odporną na uderzenia, która drukuje oznaczniki na kartach z tworzywa sztucznego. Do drukowania oprócz drukarki potrzebny jest jedynie laptop który możemy zaoferować w zestawie z drukarką i zasilanie, które najczęściej jest w pobliżu rozdzielnicy.
Opis karty oznaczników zajmuje mniej niż 8 sekund. Zaletami używania drukarek z serii THERMOMARK jest ich niewielka konstrukcja, wyraźny i trwały wydruk oraz uniwersalne zastosowanie zarówno do oznaczników na złączki, przewody, kable, aparaty, tabliczki znamionowe lub znaki informacyjne i ostrzegawcze jak i używanie ich w biurze, warsztacie lub na budowie bezpośrednio na obiekcie.
Wydruk polega na wprowadzeniu za pomocą programu CLIP PROJECT informacji, które chcemy opisać ręcznie lub za pomocą importu danych np. z Excela lub programów projektowych typu EPLAN, naciśnięciu przycisku drukuj i po niespełna kilku sekundach oznaczniki są gotowe do instalowania ich na złączkach lub przewodach.


PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
Referrer:

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij