Powrót do aktualności

Oznaczanie przewodów koszulkami termokurczliwymi

16.05.2016

Oznaczanie przewodów koszulkami termokurczliwymi

Bezhalogenowe koszulki termokurczliwe WMS-2 HF produkowane przez Phoenix Contact zapewniają stałe i wytrzymałe oznakowanie przewodów i kabli o przekrojach do 38,1 mm. Użytkownicy mogą wybrać czy chcą używać koszulek kurczliwych lub niekurczliwych.

Bezhalogenowe koszulki termokurczliwe WMS-2 HF produkowane przez Phoenix Contact zapewniają stałe i wytrzymałe oznakowanie przewodów i kabli o przekrojach do 38,1 mm. Użytkownicy mogą wybrać czy chcą używać koszulek kurczliwych lub niekurczliwych.

Skurcz koszulek wynosi 2:1. Dla ułatwienia zastosowania, żółty i biały obszar przeznaczony do konfekcjonowania może być z jednej strony oznaczony za pomocą systemu drukowania termotransferowego Phoenix Contact. Ciągłość materiału uchwytu zapewnia optymalne, odporne na ścieranie, drukowanie. Na jednym rzędzie na uchwycie możliwe jest umieszczenie do czterech osobnych tabliczek i każda z nich może być indywidualnie zdjęta.

Dzięki specjalnemu doborowi materiału, koszulki termokurczliwe mogą być też stosowane w kolejnictwie. Spełnione są normy DIN EN 45545-2 i NF-PA 130:2007.


PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
Referrer:

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij