Powrót do aktualności

Instalacyjne złączki szynowe z zaciskami sprężynowymi Push-In

05.03.2015

Instalacyjne złączki szynowe z zaciskami sprężynowymi Push-In

Złączki instalacyjne PTI dostosowane do wymogów instalacji elektrycznych i dystrybucji potencjałów.

Złączki szynowe dostępne są w różnych wariantach jako trzypoziomowe oraz z dodatkowym rozłączalnym zaciskiem N lub/i przelotowe lub/i do przewodów ochronnych PE. Można podłączać do nich przewody o przekrojach od 0,14mm2 do 10mm2. Dzięki kompaktowej konstrukcji zajmują jedynie 5,2mm miejsca na szynie a dodatkowo oferuje wiele korzyści w zakresie obsługi i podłączania przewodów.

W wyniku 50% mniejszej sile potrzebnej do podłączania przewodów zarówno sztywnych jak i giętkich o przekrojach od 0,34mm2 do 10mm2 nie ma konieczności użycia wkrętaków. Duże siły dociskające przewód w zacisku znacznie przekraczają wartości wymagane w normach i standardach zapewniając pewne połączenie. Aby wyciągnąć przewód z zacisku wystarczy nacisnąć pomarańczowy przycisk dowolnym narzędziem. Pomarańczowy kolor przycisku wyraźnie identyfikuje go jako część ruchomą a jednocześnie zabezpiecza przed ewentualnymi błędami przy podłączaniu.

Szybka i bezpieczna separacja przewodu PEN może być wykonana za pomocą szyny zbiorczej NLS i bezśrubowego odłącznika suwakowego, który jednocześnie jest wskaźnikiem stanu połączeń. Szybki i indywidualny rozdział potencjałów L1-L2-L3 zapewniają podwójne gniazda na mostek w każdym z poziomów złączki. Daje to możliwość trójfazowego okablowania za pomocą jedynie dwóch złączek szynowych. Wyraźne oznakowanie oraz dodatkowe miejsca na gniazda testowe na każdym poziomie złączek szynowych zapewniają przejrzystą oraz przyjazna dla użytkownika obsługę.

Konstrukcja wszystkich złączek instalacyjnych zapewnia możliwość przeprowadzenia szyny zbiorczej NLS przez całą długość złączek na jednym poziomie. Umożliwia to dużą ilość rozwiązań i połączeń wielu przewodów o różnych przekrojach w wielu aplikacjach.


PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
Referrer:

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij