Phoenix Contact przygotował nową wersję czterobiegunowych złącz systemu instalacyjnego QPD.
Od teraz także mniejszy wariant czterobiegunowy nie wymaga stosowania specjalnego uchwytu ściennego dla rozdzielacza typu H. Dodatkowo pojawił się odgałęźnik typu T, znany wcześniej z wersji 5-biegunowej. Wraz z przepustami przez ściankę, łącznikami/reparaturkami kabli oraz łatwo odłączalnymi wtykami cały system dostępny jest dla szerokiego zakresu przekrojów. Już najmniejsza wersja pozwala na pracę przy napięciu 690V i prądzie do 20A, w aplikacjach, w których instalacja musi zapewnić klasę szczelności na poziomie IP68/IP69K.
Sam proces łączenia odbywa się bez konieczności używania specjalistycznych narzędzi. Nawet wkrętak jest zbędny, gdyż połączenie elektryczne odbywa się na zasadzie IDC (noże nacinają samoczynnie izolację pojedynczych żył).
"$pageName" na