Powrót do aktualności

Elementy przyłączeniowe do opraw oświetleniowych

21.01.2013

Elementy przyłączeniowe do opraw oświetleniowych

W ofercie Phoenix Contact znajdują się przyłącza, które idealnie sprawdzą się w oprawach oświetleniowych.

Miniaturowe (zaledwie 5 mm wysokości) złącza PTSM pozwalają na beznarzędziowe przyłączanie przewodów o przekroju do 0,5mm kw. Dostępne są w czarnym jak i idealnie białym kolorze. Dostosowane do montażu automatycznego pozwalają na ekonomiczną produkcję modułów LED.
Sprężynowe złącza PTS z przyciskiem zwalniającym idealnie nadają się do opraw sufitowych.
Złącza QPD umożliwiają uzyskanie szczelnego przyłącza przewodu w oprawach przemysłowych lub montowanych na zewnątrz budynków. Do okablowania takiej oprawy nie ma potrzeby jej otwierania, co mogłoby narazić jej wnętrze na zabrudzenie.


PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij