Powrót do aktualności

Inteligentny ogranicznik przepięć do ochrony interfejsów transmisji danych

17.02.2014

Inteligentny ogranicznik przepięć do ochrony interfejsów transmisji danych

Nowy ogranicznik przepięć z rodziny Plugtrab, wykonanie PT-IQ-5-HF, rozpoczyna inteligentną grupę ograniczników przepięć do ochrony interfejsów danych. Parametry ogranicznika umożliwiają stosowanie go jako zabezpieczenie transmisji szybkich magistral takich jak Profibus, RS 485, Interbus, Canbus czy Modbus.

Rodzina Plugtrab PT-IQ oferuje ciągły nadzór nad elementami ograniczającymi układu ochronnego. Graniczne obniżenie parametrów w wyniku przepięć jest natychmiast rozpoznawane i wykazywane. Wyświetlany żółty status wskazuje osiągnięcie granicy sprawności w wyniku działania częstych przepięć. W tym momencie ogranicznik nadal funkcjonuje i system jest nadal chroniony. Wymiana elementu na czas chroni przed dodatkowym serwisem. Pełne przeciążenie ogranicznika wskazuje kolor czerwony, co oznacza, że system nie jest chroniony.


PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij