Powrót do aktualności

Kompaktowy PC dla rozszerzonych zakresów temperatur pracy

30.01.2014

Kompaktowy PC dla rozszerzonych zakresów temperatur pracy

Phoenix Contact oferuje linię mini komputerów PC w małej obudowie dla wymagających instalacji. Valueline BPC Mini box idealnie nadaje się dla systemów sterowania zlokalizowanych na zewnątrz oraz maszyn i aplikacji pracujących w zakresach temperatur od -40’C do 65’C i zasilaniu 24 VDC (+- 20%) do 36VDC.

Stworzone dla systemów wbudowanych opartych na Windows embedded, Windows CE lub Linux zapewniają łatwość uruchomienia i eksploatacji. Jest energooszczędny, czego potwierdzeniem jest niska moc wydzielanego ciepła (Thermal Design Power) na poziomie 4,5W. Komputer montowany jest bezpośrednio na szynie DIN i razem z innymi komponentami z oferty Phoenix Contact może być częścią optymalnego rozwiązania.
Bazą bezwentylatorowego komputera PC jest przemysłowy procesor Intel® Atom™ Z510PT (1.1 GHz). Do dyspozycji są interfejsy komunikacyjne takie jak: 6 portów USB 2.0, 1x VGA i złącze szeregowe (RS232 / 422 / 485). Dodatkowo ma dwa Gigabitowe porty Ethernet i gniazdo na karty pamięci CompactFlash™. Pamięć operacyjna może być rozszerzona do 2GB z użyciem kości pamięci w standardzie DDR2 SO-DIMM.


PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij