Powrót do aktualności

Nowe zasilacze TRIO POWER II dla producentów maszyn

27.07.2015

Nowe zasilacze TRIO POWER II dla producentów maszyn

Nowa generacja zasilaczy Trio Power II firmy Phoenix Contact została specjalnie zaprojektowana do stosowania w produkcji maszyn. Kompaktowa konstrukcja i wszystkie funkcje zostały dostosowane do rygorystycznych wymogów obowiązujących w tej branży, np. trójfazowy zasilacz 20 A ma tylko 68 mm szerokości.

Wyjątkowo solidny design mechaniczny i elektryczny nawet w trudnych warunkach otoczenia gwarantuje niezawodne zasilanie dla wszystkich typów obciążeń. Zasilacze Trio Power  drugiej generacji posiadają dynamiczną rezerwę mocy, która jest w stanie dostarczyć przez 5 sekund 150% wartości prądu znamionowego. Umożliwia to uruchamianie urządzeń o wysokim prądzie rozruchowym bez ryzyka wystąpienia zaniku napięcia.
Solidny design gwarantuje wysoką odporność na wstrząsy, wibracje i wytrzymałość elektryczną a wartości MTBF wynoszą ponad milion godzin. Trio Power II posiadają funkcję aktywnego monitorowania z LED DC OK oraz z zestykiem przekaźnikowym.

Oferta zasilaczy obejmuje cztery jednofazowe oraz trzy trójfazowe zasilacze o prądzie wyjściowym od 3 do 20A. Posiadają one zaciski typu push-in umożliwiające przyłączanie przewodów bez użycia narzędzi  efektem czego jest skrócenie czasu instalacji. Szeroki zakres napięcia wejściowego dla sieci AC i DC, możliwość pracy w temperaturze od -25 do + 70 ° C oraz kompleksowy pakiet certyfikatów umożliwia zastosowanie  na całym świecie. Ponadto spadki napięcia mogą być kompensowane dzięki regulowanemu napięciu wyjściowego (24-28V DC).


PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij