Poznaj zestawy zdalnej sygnalizacji, które monitorują do 40 modułów ograniczników.
Oprócz wąskich urządzeń ochronnych z kompletnej rodziny ograniczników przepięć Termitrab Complete firmy Phoenix Contact o szerokości zaledwie 3,5 mm dostępne są również wersje o szerokości 6 mm z mechaniczną sygnalizacją stanu.
Dostępne jako opcja są zestawy zdalnej sygnalizacji, które monitorują do 40 modułów ograniczników. Bariera fotoelektryczna jest wykorzystywana do monitorowania. Jeśli ogranicznik przepięć ulegnie awarii w wyniku przeciążenia, zintegrowane urządzenie odłączające zasłania „ kanał komunikacyjny“ w przeciążonym urządzeniu ochronnym. Strumień bariery fotoelektrycznej do zdalnej sygnalizacji zostaje przerwany. Stan błędu jest przekazywany do systemów nadzoru za pośrednictwem modułu odbiornika i bezpotencjałowego styku przekaźnika. Zaletą monitorowania wizualnego jest łatwa instalacja. Nie wymaga skomplikowanego programowania ani dodatkowego okablowania urządzeń ochronnych.
"$pageName" na