Powrót do aktualności

Kompleksowe pomiary przeprowadzane bezpiecznie i ekonomicznie

01.09.2014

Kompleksowe pomiary przeprowadzane bezpiecznie i ekonomicznie

Nowy system pomiarowy FAME firmy Phoenix Contact umożliwia szybkie i bezpieczne pomiary nawet w złożonych systemach łączeniowych. Oprócz możliwości wyprowadzenia gniazda testowego na drzwiczki szafy, system oferuje szereg możliwości pomiarowych i pracy ciągłej.

Cechą charakterystyczną tego systemu jest automatyczne zwieranie obwodów wtórnych przekładników gdy wyciągnięta jest wtyczka pomiarowa lub służąca do pracy standardowej układu. W połączeniu z bezdotykowa konstrukcja zapewnia to najlepsze z możliwych bezpieczeństwo użytkowania. Modułowa budowa systemu pozwala na oszczędne układy pomiarowe w oparciu o następujące założenia: Każda aplikacja musi być wyposażona w odpowiednią liczbę pinów.

Dzięki kompleksowemu systemowi akcesoriów i mostków CLIPLINE complete można wykonywać wszystkie zadania łączeniowe do pomiarów prądów i napięć z przekładników. Wyraźne umiejscowienie akcesoriów zapewnia łatwą identyfikację aktualnego stanu pracy systemu szczególnie na obudowie drzwiczek rozdzielnicy. Do obwodów pomiarowych można podłączyć szybko i bezpiecznie standardowe 4mm wtyczki „bananowe” lub końcówki widelcowe.

Wymiary typowych modułowych wtyków pomiarowych są wykonane w powszechnie przyjętych standardach 4 lub 6 pinowym. Dodatkowo trudnołamliwa obudowa wykonana jest z poliamidowego materiału izolacyjnego, który ułatwia instalację. Opatentowany uchwyt ścienny ma niezwykle wytrzymałą konstrukcję która pomaga korygować odchylenia rozmiarów w panelu montażowym, które zazwyczaj tworzone są ręcznie.


PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij